Pekskärm - TP57XIT-10/3117C240 S00051 - 2401135

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 färger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Movicon™. (bussystem: MPI)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401135
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626104744
Tullnummer 84714100