Pekskärm - TP57XIT-10/3101C240 S00057 - 2401128

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz,  2 x USB-värd 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 och användarprogram: Zenon. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401128
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626104812
Tullnummer 84714100