Pekskärm - TP57XIT-10/3101C240 S00017 - 2401123

Liknande bild

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (Resistent industri-pekskärm), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: IniNet Browser. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401123
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626104867
Tullnummer 84714100