Pekskärm - TP57XIT-10/3051C240 S00106 - 2401121

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: PROFIBUS MASTER)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401121
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626104881
Tullnummer 84714100