Pekskärm - TP43AT/702000 S00016 - 2401060

Liknande bild

Pekskärm med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 480 x 272 Pixel, 65536 färger , ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: IniNet Browser. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401060
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABD -
GTIN 4055626096674
Vikt per styck (exklusive förpackning) 590,000 g
Tullnummer 84714100