Pekskärm - TP43AT/702000 S00001 - 2401057

Liknande bild

Pekskärm med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  480 x 272 Pixel,  65536 färger , ARM9, 200 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401057
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626096704
Vikt per styck (exklusive förpackning) 590,000 g
Tullnummer 84714100