Pekskärm - TP35AT/702000 S00045 - 2401048

Pekskärm med 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 färger , ARM9, 200 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401048
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626096780
Tullnummer 84714100