Pekskärm - TP35AM/742000 S00001 - 2401039

Pekskärm med 8,9 cm / 3,5"-FSTN-display (analog-resistiv (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 gråskalor , ARM9, 200 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: CAN)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401039
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626096865
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 700,000 g
Tullnummer 84714100