Pekskärm - TP21AT/732000 S00001 - 2401028

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 färger, ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: MPI)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401028
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRCN -
GTIN 4055626096964
Vikt per styck (exklusive förpackning) 680,000 g
Tullnummer 84714100