Pekskärm - TP154ZTM/400720002 S00062 - 2401013

Pekskärm med 39,05 cm / 15,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  262144 färger , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4 x USB-värd 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2401013
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626108087
Tullnummer 84714100