Pekskärm - TP151AT/702000 S00003 - 2400957

Pekskärm med 38,1 cm/15" TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  65536 färger , ARM9, 200 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT / TSDiag. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400957
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626097183
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 300,000 g
Tullnummer 84714100