Panel-PC - TP150ZTX/400720002 S00075 - 2400955

Panel-PC med 38,1 cm/15" TFT-display (Resistent industri-pekskärm), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 färger , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 x USB-värd 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400955
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626108308
Tullnummer 84714100