Panel-PC - TP150GTX/900330005 S00075 - 2400939

Panel-PC med 38,1 cm / 15"-TFT-display (analog-resistiv (Polyester)), 1024 x 768 pixlar (XGA), 262144 färger, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppenplattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2400234/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400939
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626108469
Tullnummer 84715000