Pekskärm - TP121ZTS/400620002 S00062 - 2400935

Pekskärm med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (Resistent industri-pekskärm),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 färger , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  4 x USB-värd 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400935
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626108506
Tullnummer 84714100