Pekskärm - TP121ZTM/400320002 S00062 - 2400916

Pekskärm med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (Resistent industri-pekskärm), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 färger , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 x USB-värd 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400916
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626108681
Tullnummer 84714100