Pekskärm - TP121XIT-10/3113C240 S00054 - 2400908

Pekskärm med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 färger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Visu+. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400908
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABC -
GTIN 4055626105154
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 500,000 g
Tullnummer 84714100