Pekskärm - TP121XIT-10/3101C240 S00051 - 2400898

Pekskärm med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 färger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Movicon™. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400898
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABC -
GTIN 4055626105253
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 500,000 g
Tullnummer 84714100