Panel-PC - TP121GTS/700330005 S00075 - 2400883

Panel-PC med 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 pixlar (SVGA), 262144 färger, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppen plattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2400233/P20/R23/M35/OS35/O00/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400883
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626108742
Tullnummer 84714100