Panel-PC - TP121GTM/700630004 S00075 - 2400875

Panel-PC med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (Polyester)), 1280 x 800 pixlar (WXGA), 262144 färger, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppen plattform. (Bussystem: DualCAN)
Reservdelsartikel: 2701484/P20/R23/M30/OS35/O07/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400875
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626108827
Tullnummer 84715000