Pekskärm - TP11AM/762001 S00001 - 2400867

Pekskärm med 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (analog-resistiv (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  5 gråskalor , ARM9, 200 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: INTERBUS 512 Kbit/s)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400867
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626097237
Vikt per styck (exklusive förpackning) 680,000 g
Tullnummer 84714100