Pekskärm - TP105XIT-10/3101C240 S00051 - 2400839

Pekskärm med 26,4 cm 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 färger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Movicon™. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400839
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABC -
GTIN 4055626105505
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 900,000 g