Panel-PC - TP105GTS/700330004 S00075 - 2400825

Panel-PC med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 pixlar (SVGA), 262144 färger, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppen plattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2400232/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400825
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626108896
Tullnummer 84714100