Pekskärm - TP104XIT-10/3101C240 S00057 - 2400805

Liknande bild

Pekskärm med 26,4 cm 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz, 2 x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Zenon. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400805
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626105581
Tullnummer 84714100