Pekskärm - TP104AT/792000 S00001 - 2400801

Liknande bild

Pekskärm med 26,4 cm 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 65536 färger , ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400801
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABB -
GTIN 4055626097480
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 379,000 g