Panel-PC - TP090GTW/900330004 S00075 - 2400774

Panel-PC med 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 pixlar (WVGA), 16,7 milj. färger, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppen plattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2701482/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400774
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626109015
Tullnummer 84715000