Pekskärm - TP090ATW/107330000 S00001 - 2400766

Pekskärm med 22,9 cm/9" TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 färger , ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: MPI)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400766
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABB -
GTIN 4055626097657
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 300,000 g