Pekskärm - TP070STW/100630003 S00069 - 2400744

Pekskärm med 17,8 cm/7" TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 färger , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400744
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCABA -
GTIN 4055626110004
Vikt per styck (exklusive förpackning) 800,000 g
Tullnummer 84714100