Panel-PC - TP070GTW/700330004 S00075 - 2400728

Panel-PC med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 pixlar (WVGA), 262144 färger, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppen plattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400728
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626109237
Tullnummer 84715000