Pekskärm - TP057ZTV/400320002 S00062 - 2400689

Liknande bild

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (Resistent industri-pekskärm), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 färger, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 x USB-värd 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400689
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626109275
Tullnummer 84714100