Panel-PC - TP057GTV/900330005 S00075 - 2400684

Liknande bild

Panel-PC med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 pixlar (VGA), 262144 färger, AMD®Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 och programvara: öppen plattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2404318/P21/R23/M35/OS35/O00/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400684
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626109299
Tullnummer 84715000