Panel-PC - TP057GTV/700330004 S00075 - 2400682

Liknande bild

Panel-PC med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 pixlar (VGA), 262144 färger, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 och programvara: öppen plattform. (Bussystem: utan)
Reservdelsartikel: 2404318/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400682
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626109312
Tullnummer 84714100