Pekskärm - TP043STB/100630003 S00069 - 2400681

Liknande bild

Pekskärm med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  480 x 272 Pixel,  262144 färger , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: Öppen plattform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400681
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626110158
Tullnummer 84714100