Key-Panel - BT21AM/742060 S00001 - 2400635

Key-Panel med 14,5 cm / 5,7"-FSTN-display (utan),  320 x 240 Pixel (QVGA),  5 gråskalor , ARM9, 200 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: CAN)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400635
Förpackningsenhet 1
GTIN 4055626098241
Tullnummer 84714100