Key-Panel - BT05AM/782050 S00001 - 2400610

Liknande bild

Key-Panel med 7,6 cm / 3"-FSTN-display (utan), 160 x 80 Pixel, 5 gråskalor , ARM9, 200 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400610
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCAAB -
GTIN 4055626098470
Vikt per styck (exklusive förpackning) 500,000 g