Mobile-Panel - 81324,203 S00006 - 2400582

Mobile-Panel med 26,4 cm 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 färger , XScale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 och användarprogram: TSvisRT. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400582
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRCAEB -
GTIN 4055626110813
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3 200,000 g