Panel-PC - VL PPC8 1000 - 2400473

Fläktlös industri-paneldator (PPC) med skyddsklass IP65, 8-tums-LCD-monitor med LED-bakgrundsljus och resistiv single-pekskärm. Innehåller en energisnål Intel® Atom™-processor. Kan utrustas med masslagringsenheter i form av CompactFlash®- eller SSD-format.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Fläktlös industri-PC i litet format och med 8" pekskärm. Den kan monteras med frontplattor eller fästas på ett VESA-fäste. Atom™-processorn utgör en energieffektiv plattform för tuffa miljöer.

Fördelarna

  • 1500 V DC-isolationstransformator
  • 2500 V DC-optokopplare-COM-portar
  • Fläktlöst utförande för industriella applikationer
  • VESA-fäste eller väggfäste

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400473
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DRBAAB -
GTIN 4055626069869
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,100 kg
Tullnummer 84714100
Ursprungsland TW (Taiwan)