Pekskärm - TP 3120W - 2400457

Pekskärm med 30,7 cm 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  65536 färger , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB-värd 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
  • Kort drifttagningstid
  • Visu+ RT och AX OPC Server standardmässigt integrerat i alla enheter
  • Enkel tilldelning av IP-adresser och aktiv anslutningsövervakning med PROFINET-Device enligt Conformance Class B
  • Display i storlekar från 14,5 cm (5,7") till 39,05 cm (15,4") finns tillgängliga
  • Flexibelkommunikationsmöjligheter genom olika drivrutiner, även till andra system
  • Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
  • Akustisk larmvarning genom integrerad summer (85 dB)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400457
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 20 (C-6-2017)
GTIN 4055626055930
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 000,000 g
Tullnummer 84714100