Pekskärm - TP 3057V - 2400453

Pekskärm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 färger, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB-värd 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 och användarprogram: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: utan)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
  • Kort drifttagningstid
  • Visu+ RT och AX OPC Server standardmässigt integrerat i alla enheter
  • Enkel tilldelning av IP-adresser och aktiv anslutningsövervakning med PROFINET-Device enligt Conformance Class B
  • Display i storlekar från 14,5 cm (5,7") till 39,05 cm (15,4") finns tillgängliga
  • Flexibelkommunikationsmöjligheter genom olika drivrutiner, även till andra system
  • Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
  • Akustisk larmvarning genom integrerad summer (85 dB)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400453
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRCN -
GTIN 4055626055978
Vikt per styck (exklusive förpackning) 700,000 g
Tullnummer 84714100