Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 GByte med licensnyckel för IEC 61850 kommunikation

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Program- och konfigurationsminne för lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem, med licensnyckel för användning av IEC 61850 kommunikation.
IEC 61850-kommunikation kan endast användas tillsammans med AXC 1050-styrsystemet från hårdvaran 3.00.
Beakta de tekniska egenskaperna som är angivna för ditt/dina styrsystem och kontrollera om de är lämpliga för din applikation.
För användare som inte vill använda IEC 61850-kommunikationen finns program- och konfigurationsminnet även tillgängligt utan licens som alternativ.

Fördelarna

  • Program- och konfigurationsminne, jackbart, för IEC 61850 kommunikation
  • Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
  • Licensnyckel för IEC 61850 kommunikation

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400435
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRAN -
GTIN 4055626046594
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,000 g
Tullnummer 85235190