Kopplingskombination - OGM I/O - 2400190

I/O-fjärrövervakningssystem med brett temperaturområde och skyddsklass IP65, med möjlighet till konfiguration för analoga ingångar, digitala ingångar, trådlösa utgångar och egensäker I/O, ingångseffekt och nätverksfrekvens

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Olje- och gasövervakningssystemet (OGM) består av ett antal produkter som tillsammans möjliggör komplett automatisering och övervakning av ett oljefält per fjärrstyrning. OGM IO-enheten är avsedd för anslutning av analoga och digitala fältenheter. OGM IO-enheten har ett brett temperaturområde för omgivnings-/drifttemperaturer på -20 °C till 60 °C. Den fälttåliga kapslingen av rostfritt 304-stål, skyddsklass IP65, levereras med alla kabelgenomföringar, förskruvningar och pluggar som behövs för installationen.

OGM IO-enheten är en fälttålig och konfigurerbar lösning med trådlös transceiver, överbelastnings- och överspänningskydd och flexibla I/O-alternativ. OGM IO-enhetens skalbarhet och stora funktionsomfång gör att den lämpar sig för fjärrstyrning inom nästan alla fältövervakningssystem för olja och gas. Användningsområden är bl.a.:
- Fjärrövervakning och -styrning av borrhål (wellhead)
- RTU-telemetri
- Upstream-övervakning och tankstyrning

Fördelarna

  • I/O konfigurerbar för 0 till 28 I/O-punkter, med möjlighet till fler än 600 varianter
  • Upp till 16 analoga och digitala ingångar
  • Med möjlighet till trådlös utgång för två digitala utgångar och en analog utgång
  • Möjlighet till I/O-spärr för egensäkra omgivningar
  • 900 MHz eller 2,4 GHz
  • AC- eller DC-ingångseffekt
  • Driftförhållanden: omgivningstemperatur från -20 °C till 60 °C
  • Vägg- eller mastmontering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400190
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DTHAXA -
GTIN 4055626007014
Vikt per styck (exklusive förpackning) 444,000 g
Tullnummer 85176200
Ursprungsland TW (Taiwan)