Kopplingskombination - OGM RG - 2400189

Repeater/gateway-fjärrsystem med brett temperatusområde, skyddsklass IP65 och möjlighet till konfiguration för fältnätverk, backhaul-nätverk, ingångseffekt och monteringstyp.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Olje- och gasövervakningssystemet (OGM) består av ett antal produkter som tillsammans möjliggör komplett automation och övervakning av ett oljefält per fjärrstyrning. OGM RG-enheten (repeater/gateway) används för konvertering av trådlösa protokoll och utökning av räckvidden för det trådlösa nätverket. OGM RG-enheten har ett brett temperaturområde för omgivnings-/drifttemperaturer på -20 °C till 60 °C. Den fälttåliga kapslingen av rostfritt 304-stål, skyddsklass IP65, levereras med alla kabelgenomföringar, förskruvningar och pluggar som behövs för installationen.

OGM RG-enheten är en fälttålig och konfigurerbar lösning med trådlös transceiver, överströms- och överspänningskydd och flexibla monteringsalternativ. Den kan konfigureras som repeater för utbyggnad av fältnätverk eller som gateway för konvertering av protokoll i olika nätverk, t.ex. trådlösa nätverk, WLAN, 900 MHz och 2,4 GHz.

OGM RG-enhetens skalbarhet och stora funktionsomfång gör att den lämpar sig för fjärrstyrning inom nästan alla fältövervakningssystem för olja och gas. Användningsområden är bl.a.:
- Fjärrövervakning av och -styrsystem för borrhål (wellhead)
- RTU-telemetri
- Gateway för molndata
- säker trådlös åtkomst till produktionsenheter
- Krypterad backhaul-data

Fördelarna

  • Konfigurerbara fältnätverk (900 MHz eller 2,4 GHz)
  • Konfigurerbara backhaul-nätverk (900 MHz, 2,4 GHz, trådlösa nätverk och WLAN)
  • AC- eller DC-ingångseffekt
  • Driftförhållanden: omgivningstemperatur från -20 °C till 60 °C
  • Vägg- eller mastmontering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400189
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DTHAXA -
GTIN 4055626007007
Vikt per styck (exklusive förpackning) 444,000 g
Tullnummer 85176200