nyhet

Bussanslutning - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

Axioline F-bussanslutning för PROFINET (inklusive bussockelmodul och kontakt)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline bussanslutningen utgör länken mellan ett PROFINET-nätverk och Axioline F-systemet.
Du kan ansluta upp till 63 Axioline F-deltagare till ett befintligt fiberoptiskt system med hjälp av busskopplaren.

Fördelarna

  • Upp till 63 ytterligare Axioline-deltagare kan anslutas
  • PROFIsafe-support
  • BootP och DCP
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Firmware kan uppdateras
  • Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca. 10 μs
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400165
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 101 (C-6-2017)
GTIN 4055626048000
Vikt per styck (exklusive förpackning) 144,000 g
Tullnummer 85389091