Panel-PC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

Fläktlös panel-PC i skyddsklass IP67 (front) för outdoor-applikationer med 38,1 cm (15") grafisk LED/TFT-display och konfigurationsalternativ för datalagring och operativsystem.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Display som kan avläsas i solljus
  • Användbar med arbetshandskar
  • Tålig mot UV- och IR-strålning samt mot yttre påverkan såsom saltdimma eller termiter
  • Beständig mot kemikalier, t.ex. aggressiva rengöringsmedel, avisningsmedel för flygplan
  • Väderleksbeständiga tack vare IP67

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400067
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBB -
Katalogsida Sida 47 (C_6_2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,000 g
Tullnummer 84714100