Panel-PC - DL PPC21.5M 7000 - 2400016

VESA-monterad, fläktlös industri-PC med skyddsklass IP65, 21,5-tums LCD-bredbildsmonitor med LED-bakgrundsbelysning och kapacitiv multi-pekskärm. Kraftfull Intel®i7-processor, och möjlighet till konfigurerbart arbetsminne, dataminne operativsystem.

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Designline PPC21.5M 7000 är en VESA-monterad industri-PC med skyddsklass IP65 och 21,5-tums LCD-pekskärm med LED-bakgrundsbelysning. Kraftfull Intel® Core™ i7-4650U processor med stor kapacitet för krävande tillämpningar. Den fläktlösa konstruktionen och den flexibla VESA-monteringen gör Designline PPC21.5M 7000 till en produkt som kan användas för många olika tillämpningar. Ett konfigurerbart COM-gränssnitt gör det möjligt att ansluta den till äldre seriella enheter. Designline PPC21.5 7000 har en modern, ergonomisk konstruktion och är precis så robust som man förväntar sig av en industriell datorprodukt.

Fördelarna

  • Modern, ergonomisk konstruktion
  • Multitouch-skärm
  • Bredbildsvisning
  • Intel® HD-grafik 5000
  • VESA-montering
  • IP65-runtomskydd
  • Konfigurerbar
  • Fläktlöst utförande
  • LED bakgrundsbelysning
  • Underhållsvänlig
  • Kraftfull Intel® Core™ i7-processor
  • Utvidgat temperaturområde
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2400016
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRBB -
Katalogsida Sida 39 (C_6_2017)
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7 100,000 g
Tullnummer 84714100
Ursprungsland TW (Taiwan)