Frontadapter - VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 - 2322663

VIP-VARIOFACE frontadapter, med anslutna systemkablar för SIMATIC S7-300, kopplingsbar 2 x 8 kanaler, kabellängd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Spänningsförsörjning via plintar med dubbel fjäderkraft-anslutning
  • Kan skruvas ihop med I/O-komponenterna
  • Kapslade kontaktdon för modulsidan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2322663
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 501 (C_5_2017)
GTIN 4046356452496
Vikt per styck (exklusive förpackning) 211,300 g
Tullnummer 85444290