Frontadapter - VIP-PA-FLK50/10,0M/S7 - 2322540

VIP-VARIOFACE frontadapter, med anslutna systemkablar för SMATIC S7-300, kopplingsbar 1 x 32 kanaler, kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Spänningsförsörjning via plintar med dubbel fjäderkraft-anslutning
  • Kan skruvas ihop med I/O-komponenterna
  • Kapslade kontaktdon för modulsidan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2322540
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 500 (C_5_2017)
GTIN 4046356452281
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 842,000 g
Tullnummer 85444290