Frontadapter - VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7 - 2322537

VIP-VARIOFACE frontadapter, med anslutna systemkablar för SMATIC S7-300, kopplingsbar 1 x 32 kanaler, kabellängd: 8 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Spänningsförsörjning via plintar med dubbel fjäderkraft-anslutning
  • Kan skruvas ihop med I/O-komponenterna
  • Kapslade kontaktdon för modulsidan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2322537
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 500 (C-5-2017)
GTIN 4046356452274
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 584,600 g
Tullnummer 85444290