Övergångsmodul - VIP-2/SC/FLK14/LED - 2322058

Bilden visar en 10-polig variant

VARIOFACE-modul, med skruvanslutning och flatkabelkontakt, för montering på NS 35 skenor, hane inkl. korta och långa låsbyglar, poltal: 14, med LED

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 10- till 64-polig
  • Metallfot
  • Enligt IEC 60603-13
  • 1:1-anslutning
  • Skruvanslutning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2322058
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 567 (C_5_2017)
GTIN 4046356450836
Vikt per styck (exklusive förpackning) 110,600 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)