Rundkabel - CABLE-FCN40/1X50/10,0M/M340 - 2321703

Konfektionerad rundkabel; Styrning: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Anslutning 1: Fujitsu-kontakt (1x 40-polig); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); Kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Signalöverföring av 32 kanaler

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2321703
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 495 (C_5_2017)
GTIN 4046356412193
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 424,100 g
Tullnummer 85444290