Frontadapter - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321567

Bilden visar produkten FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Gjuten frontadapter med uppfäst, halogenfri rundkabel och en på båda sidor ingjuten 50-polig hona för anslutning av Yokogawa styrsystem. Kabellängd: 19,0 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ingjuten kontakt
  • Kabelutgång på sidan från I/O-komponenten
  • Skruvbar
  • KS-/AKB-kompatibel kontakt för modulsidan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2321567
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 466 (C-7-2013)
GTIN 4046356339537
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,570 g
Tullnummer 85444290